Corpo di sostegno e di appoggio (02394) (02394-12025)

Corpo di sostegno e di appoggio (02394) 02394-12025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 02394-12025

Marca: NORELEM

Prezzo: 47.07

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Vite a spallamento corrispondente: 07533-12045

A=Altezza: 25 mm

B: 40 mm

C Ø per vite a spallamento: 12 H7

D: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02394-12025

Codice componente
02394-12025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Vite a spallamento corrispondente A=Altezza
(mm)
B
(mm)
C Ø per vite a spallamento D
(mm)
E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

47.07 €

1 4 giorni 07533-12045254012 H720120.2033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Corpo di sostegno e d'appoggio RoHS

Si trova sulla pagina di Corpo di sostegno e di appoggio (02394), il codice articolo è il seguente: 02394-12025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02394-12025.

Tipologia prodotto

Codice componente
02394-12050
02394-12075
02394-16050
02394-16075
02394-16100
02394-16125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Vite a spallamento corrispondente A=Altezza
(mm)
B
(mm)
C Ø per vite a spallamento D
(mm)
E
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

55.21 €

1 4 giorni 07533-12045504012 H720120.3890

61.26 €

1 4 giorni 07533-12045754012 H720120.5796

73.60 €

1 4 giorni 07533-16055505016 H726150.6001

82.23 €

1 4 giorni 07533-16055755016 H726150.8794

100.91 €

1 4 giorni 07533-160651005016 H726251.1850

116.33 €

1 4 giorni 07533-160651255016 H726251.4600

Supporto tecnico