Squadra inclinabile (21162)

Squadra inclinabile (21162)
· Offre svariate possibilità di montaggio

· Compatibile con tavole di posizionamento rotante 21160

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21162-04
21162-08
21162-12
21162-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

69.99 €

1 4 giorni 763.3M3M32211629220.0400

79.49 €

1 4 giorni 12114.5M4M43618846360.0640

111.34 €

1 4 giorni 20166.5M6M651301075600.2370

241.51 €

1 4 giorni 254011M10M109865201501301.7100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Alluminio Denominazione Angolo di inclinazione RoHS

Supporto tecnico