Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22750-231004 |
22750-341003 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Dimensioni | Coppia di uscita max. M (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Coppia di accelerazione (Nm) | Gioco angolare arcmin | Rigidezza torsionale (Nm/arcmin) | Rendimento con carico massimo (%) | Carico radiale max. consentito (N) | Carico assiale max. consentito (N) | B (mm) | Rapporto di trasmissione | A (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | 25 | M04x8 | 33 | 40 | M4 | NEMA 23 | 4 | 23 | 18 | 5 | 29 | 39 | 27 | 11.2 | 3 | 8 | 20 | 0.4 | 96 | 220 | 330 | 55 | 4:1 | 47.14 | 0.5051 | ||
572.26 € | 1 | 4 giorni | 14 | 40 | M05x10 | 52 | 65 | M5 | NEMA 34 | 13 | 30 | 25 | 8 | 39 | 64.5 | 31 | 16 | 5 | 25 | 12 | 1.6 | 97 | 930 | 1080 | 85 | 3:1 | 69.6 | 1.6910 |
Loading...
Denominazione | Ingranaggio epicicloidale | Versione 1 | Monostadio | T2(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Dimensioni
Coppia di uscita max. M(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
T(mm)
T1(mm)
Coppia di accelerazione(Nm)
Gioco angolare arcmin
Rigidezza torsionale(Nm/arcmin)
Rendimento con carico massimo(%)
Carico radiale max. consentito(N)
Carico assiale max. consentito(N)
B(mm)
Rapporto di trasmissione
A(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali