Accessori per motori passo-passo, con controllo di posizionamento integrato (85000-15)

Accessori per motori passo-passo, con controllo di posizionamento integrato (85000-15)
· Per la configurazione dei motori passo-passo con normali PC

· Software di programmazione gratuito disponibile con download

· Convertitore USB con separazione galvanica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
85000-15-91
85000-15-92
85000-15-95
85000-15-910X05000
85000-15-911X05000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Denominazione Compatibile con Forma Peso (ERP)
(kg)

286.13 €

1 4 giorni ConvertitoreMotore passo-passo NEMA 17/23-0.1113

286.13 €

1 4 giorni ConvertitoreMotore passo-passo NEMA 34-0.1383

90.94 €

1 4 giorni AdattatoreMotore passo-passo NEMA 17/23Y0.0718

104.25 €

1 4 giorni Cavo di collegamentoMotore passo-passo NEMA 17/23-0.4965

179.66 €

1 4 giorni Cavo di collegamentoMotore passo-passo NEMA 34-0.7075

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico