Motori passo-passo (85000) (Codici componente)

Motori passo-passo (85000)
· Dimensioini secondo NEMA

· Elevata precisione angolo di passo da 1,8°

· Con attacco fili

· Fino a 50 °C di Temperatura ambiente senza ventilazione esterna

· Grado di efficacia elevato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
85000-170043
85000-230180
85000-340820
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza max.
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
E
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
B=Larghezza
(mm)
Dimensioni Tensione nominale
(VDC)
Coppia di tenuta
(Nm)
Corrente trifase
(A)
Resistenza fase
(Ohm)
Induttanza
(mH)
Momento d'inerzia
(kgcm²)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

113.13 €

1 4 giorni 47200.92154.5522M03x4.53142NEMA 175.60.431.71.652.80.068-0.3302

158.59 €

1 4 giorni 8020.6-1.6155.86.3538.15.147.1457NEMA 2362313.80.4851.0260

341.78 €

1 4 giorni 12037-1.6251314736.569.686NEMA 347.28.460.65.83.293.7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Motore Alimentazione Bifase Specifiche tensione Specifiche CC
Angolo di passo(°) 1.8 Denominazione Motore passo-passo Numero di fili conduttori 4
RoHS

Supporto tecnico