Pignone tendicatena con cuscinetto a sfere (22280) (22280-012051616)

Pignone tendicatena con cuscinetto a sfere (22280) 22280-012051616

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22280-012051616

Marca: NORELEM

Prezzo: 13.14

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

C: 1.3 mm

B1: 7.2 mm

D1=Diametro primitivo: 65.1 mm

D: 69.9 mm

D2: 40 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22280-012051616

Codice componente
22280-012051616
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C
(mm)
B1
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
ISO No. N=N. di denti Divisione pollici (PxB1) Passo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

13.14 €

1 4 giorni 1.37.265.169.94016 +0.26 +0.131218.308 B-1161/2X5/1612.7 X 7.750.1726

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo pignone Profilo A Materiale Acciaio Denominazione Pignone tendicatena
Versione 1 Semplice Chiave in acciaio C45 Versione 2 Con cuscinetto a sfere
RoHS

Si trova sulla pagina di Pignone tendicatena con cuscinetto a sfere (22280), il codice articolo è il seguente: 22280-012051616.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22280-012051616.

Tipologia prodotto

Codice componente
22280-012051614
22280-012051618
22280-034071613
22280-034071615
22280-038073221
22280-038073222
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
C
(mm)
B1
(mm)
D1=Diametro primitivo
(mm)
D
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
ISO No. N=N. di denti Divisione pollici (PxB1) Passo
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

12.54 €

1 4 giorni 1.37.257.0761.94016 +0.26 +0.131218.308 B-1141/2X5/1612.7 X 7.750.1309

14.09 €

1 4 giorni 1.37.273.14784016 +0.26 +0.131218.308 B-1181/2X5/1612.7 X 7.750.2146

17.35 €

1 4 giorni 211.179.5987.84016 +0.26 +0.131218.312 B-1133/4X7/1619.05 X 11.680.3404

18.75 €

1 4 giorni 211.191.6399.84016 +0.26 +0.131218.312 B-1153/4X7/1619.05 X 11.680.4774

12.54 €

1 4 giorni 15.363.9167.64016 +0.26 +0.131218.306 B-1213/8X7/329.525 X 5.720.1458

12.79 €

1 4 giorni 15.366.9370.64016 +0.26 +0.131218.306 B-1223/8X7/329.525 X 5.720.1559

Supporto tecnico