Viti di fissaggio per pignoni tendicatena (22280) (22280-1216)

Viti di fissaggio per pignoni tendicatena (22280) 22280-1216

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 22280-1216

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.34

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A1: 25 mm

D3: 16 mm

Compatibile con: Pignone tendicatena a ISO 12 B-1

L: 52 mm

A: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22280-1216

Codice componente
22280-1216
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A1
(mm)
D3
(mm)
Compatibile con L
(mm)
A
(mm)
D=Filettatura Peso (ERP)
(kg)

9.34 €

1 4 giorni 2516Pignone tendicatena a ISO 12 B-15215M120.0720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Denominazione Vite di fissaggio Tipo di prodotto Per pignone tendicatena
Superficie corpo base Zincato RoHS

Si trova sulla pagina di Viti di fissaggio per pignoni tendicatena (22280), il codice articolo è il seguente: 22280-1216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22280-1216.

Tipologia prodotto

Codice componente
22280-1620
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A1
(mm)
D3
(mm)
Compatibile con L
(mm)
A
(mm)
D=Filettatura Peso (ERP)
(kg)

14.21 €

1 4 giorni 2820Pignone tendicatena a partire da ISO 16 B-16625M160.1572

Supporto tecnico