Elementi a rulli in plastica per guide a rulli, Forma B (10448)

Elementi a rulli in plastica per guide a rulli, Forma B (10448)
· Montaggio semplice e rapido

· Allestimento senza attrezzi

· Compatibile con i tipi B e I

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10448-2281
10448-2282
10448-2283
10448-2284
10448-2285
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore corpo base Peso (ERP)
(kg)

1.44 €

1 4 giorni Nero0.0180

1.59 €

1 4 giorni Giallo0.0181

1.59 €

1 4 giorni Rosso0.0180

1.59 €

1 4 giorni Verde0.0182

1.59 €

1 4 giorni Grigio0.0181

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Rulli corti Con rulli corti Con flangia singola Forma B
Versione 1 Per guide a rulli Versione 2 Con bordino corona Materiale corpo base Plastica
Denominazione Elemento a rulli Capacità di carico(N) 150 R1=Diametro rullo(mm) 28
RoHS

Supporto tecnico