Rulliere in acciaio, Forma A (10921) (10921-120X2000)

Rulliere in acciaio, Forma A (10921) 10921-120X2000

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 10921-120X2000

Marca: NORELEM

Prezzo: 44.15

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Colore componenti: Grigio

ESD scarica elettrostatica: No

Peso (ERP): 0.8230 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10921-120X2000

Codice componente
10921-120X2000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore componenti ESD scarica elettrostatica Peso (ERP)
(kg)

44.15 €

1 4 giorni GrigioNo0.8230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di trasportatore Dritto Materiale profilato Acciaio L=Lunghezza(mm) 2000
Forma A Materiale componenti Polipropilene Superficie corpo base Zincato
Tipo di stampo Senza sponda RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Rulliere in acciaio, Forma A (10921), il codice articolo è il seguente: 10921-120X2000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10921-120X2000.

Tipologia prodotto

Codice componente
10921-111X2000
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Colore componenti ESD scarica elettrostatica Peso (ERP)
(kg)

78.47 €

1 4 giorni NeroSi0.8860

Supporto tecnico