Molle a tazza DIN EN 16983 (07360)

Molle a tazza DIN EN 16983 (07360)
· Adatto per pacchetti molle

· Elevata forza elastica con deflessione della molla breve

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07360-030
07360-050
07360-051
07360-060
07360-061
07360-070
07360-080
07360-081
07360-090
07360-100
07360-101
07360-102
07360-120
07360-121
07360-123
07360-140
07360-141
07360-160
07360-161
07360-180
07360-182
07360-200
07360-220
07360-250
07360-251
07360-280
07360-310
07360-360
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Diametro interno
(Ø)
Altezza libera Ho
(mm)
E
(mm)
F
(N)
H1
(mm)
G=filettatura / per filettatur Peso (ERP)
(kg)

0.51 €

1 4 giorni 83.20.60.469.20.2M30.0011

0.61 €

1 4 giorni 105.20.70.487.80.3M50.0002

0.68 €

1 4 giorni 155.21.250.7340.20.55M50.0008

0.68 €

1 4 giorni 12.56.20.850.51200.35M60.0004

0.68 €

1 4 giorni 126.20.850.5133.50.35M60.0003

0.70 €

1 4 giorni 147.21.10.8283.80.3M70.0007

0.70 €

1 4 giorni 168.21.250.9362.50.35M80.0009

0.70 €

1 4 giorni 168.21.050.61720.45M80.0009

1.12 €

1 4 giorni 189.21.41450.60.4M90.0014

1.12 €

1 4 giorni 2010.21.551.1548.20.45M100.0019

1.12 €

1 4 giorni 2010.21.450.9411.70.55M100.0015

1.12 €

1 4 giorni 2010.21.350.8304.30.55M100.0014

1.23 €

1 4 giorni 2512.22.051.510400.55M120.0041

1.23 €

1 4 giorni 2312.21.851.25863.40.6M120.0027

1.24 €

1 4 giorni 2312.21.61474.70.6M120.0022

1.24 €

1 4 giorni 2814.22.151.510330.65M140.0051

1.24 €

1 4 giorni 2814.21.814900.8M140.0035

1.30 €

1 4 giorni 31.516.32.451.7513910.7M160.0071

1.30 €

1 4 giorni 31.516.32.151.25790.50.9M160.0052

1.74 €

1 4 giorni 35.518.32.8218640.8M180.0105

1.55 €

1 4 giorni 35.518.32.251.25730.91M180.0068

2.10 €

1 4 giorni 4020.43.152.2523360.9M200.0151

2.80 €

1 4 giorni 4522.43.52.527731M220.0219

3.48 €

1 4 giorni 5025.44.1342551.1M240.0321

3.48 €

1 4 giorni 5025.43.92.534731.4M240.0271

3.49 €

1 4 giorni 5628.53.6219101.6M270.0277

4.72 €

1 4 giorni 63314.252.529421.75M300.0044

9.37 €

1 4 giorni 7040.55.7490251.7M390.0745

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio per molle Denominazione Molla a tazza Tipo di prodotto Rondella
Superficie corpo base Fosfatizzato e lubrificato DIN EN DIN EN16983 Sistema di fissaggio Foro
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico