Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
26095-12-0652004 |
26095-12-0852504 |
26095-12-1053005 |
26095-12-1354005 |
26095-12-1355005 |
26095-12-1656006 |
26095-12-1658006 |
26095-12-20510008 |
26095-12-20512008 |
26095-12-26015008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | S1 (mm) | N=Numero dei fori di montaggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.42 € | 1 | 4 giorni | 20 | 6.5 | 4 | 16 | ||
8.22 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8.5 | 4 | 20 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | 30 | 10.5 | 5 | 25 | ||
9.45 € | 1 | 4 giorni | 40 | 13.5 | 5 | 32 | ||
13.70 € | 1 | 4 giorni | 50 | 13.5 | 5 | 40 | ||
18.62 € | 1 | 4 giorni | 60 | 16.5 | 6 | 50 | ||
28.19 € | 1 | 4 giorni | 80 | 16.5 | 6 | 63 | ||
42.67 € | 1 | 4 giorni | 100 | 20.5 | 8 | 80 | ||
70.86 € | 1 | 4 giorni | 120 | 20.5 | 8 | 100 | ||
95.22 € | 1 | 4 giorni | 150 | 26 | 8 | 125 |
Loading...
Materiale corpo base | ottone | Denominazione | Molla a tazza | Superficie corpo base | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0100 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
S1(mm)
N=Numero dei fori di montaggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali