Codice articolo del costruttore: 29056-05-28
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.80 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 25 mm
D=Diametro: 27.5-29 mm
Peso (ERP): 0.0160 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29056-05-28
Colore corpo base | Nero | Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | Materiale corpo base | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Tappo di protezione | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Tappi di protezione in plastica per tubi rotondi (29056-05), il codice articolo è il seguente: 29056-05-28.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29056-05-28.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
D=Diametro(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
29056-05-12 |
29056-05-16 |
29056-05-18 |
29056-05-30 |
29056-05-32 |
29056-05-34 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | D=Diametro (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 1 | 4 giorni | 15 | 11.8-12.8 | 0.0090 | ||
0.35 € | 1 | 4 giorni | 22.5 | 15.5-16.5 | 0.0110 | ||
0.36 € | 1 | 4 giorni | 21 | 17.8-18.8 | 0.0110 | ||
0.80 € | 1 | 4 giorni | 26 | 29.5-31.5 | 0.0170 | ||
0.84 € | 1 | 4 giorni | 26 | 31.5-33.5 | 0.0170 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | 26 | 33-35.5 | 0.0180 |