Codice articolo del costruttore: 29056-06-4020
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.04 €
Tempi di consegna: 4 giorni
L=Lunghezza: 8 mm
A: 40 mm
B: 20 mm
Peso (ERP): 0.0190 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29056-06-4020
H=Altezza(mm) | 2 | Colore corpo base | Nero | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Versione 2 | Per tubi rettangolari | Materiale corpo base | Polietilene | Denominazione | Tappo di protezione |
Tipo di stampo | Rettangolare | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Tappi di protezione in plastica per tubi quadri, Forma B, rettangolari (29056-06), il codice articolo è il seguente: 29056-06-4020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29056-06-4020.
Configura
Proprietà di base
L=Lunghezza(mm)
A(mm)
B(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
29056-06-3015 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | L=Lunghezza (mm) | A (mm) | B (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 € | 1 | 4 giorni | 22 | 30 | 15 | 0.0160 |