Guaine protettive di gomma per giunti universali e cardanici (semplici) (23414) (23414-24)

Guaine protettive di gomma per giunti universali e cardanici (semplici) (23414) 23414-24

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23414-24

Marca: NORELEM

Prezzo: 6.44

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Compatibile con snodi semplici con Ø albero (D1): 24

D=Diametro interno: 23 mm

D1: 44 mm

L=Lunghezza: 56 mm

Peso (ERP): 0.0180 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23414-24

Codice componente
23414-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Compatibile con snodi semplici con Ø albero (D1) D=Diametro interno
(mm)
D1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

6.44 €

1 4 giorni 242344560.0180

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma Versione 1 Semplice Denominazione Involucro protettivo
RoHS

Si trova sulla pagina di Guaine protettive di gomma per giunti universali e cardanici (semplici) (23414), il codice articolo è il seguente: 23414-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23414-24.

Tipologia prodotto

Codice componente
23414-16
23414-20
23414-28
23414-32
23414-36
23414-40
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Compatibile con snodi semplici con Ø albero (D1) D=Diametro interno
(mm)
D1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.91 €

1 4 giorni 161634.5340.0048

6.28 €

1 4 giorni 201835440.0057

6.87 €

1 4 giorni 282849660.0180

7.81 €

1 4 giorni 323256630.0203

8.58 €

1 4 giorni 363564650.0221

8.94 €

1 4 giorni 403864.5740.0300

Supporto tecnico