Guaine protettive di gomma per giunti universali e cardanici (doppie) (23415) (23415-16)

Guaine protettive di gomma per giunti universali e cardanici (doppie) (23415) 23415-16

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23415-16

Marca: NORELEM

Prezzo: 9.78

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

D=Diametro interno: 16 mm

D1: 33 mm

L=Lunghezza: 55 mm

Compatibile con snodi doppi con Ø albero (D1): 16

Peso (ERP): 0.0096 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23415-16

Codice componente
23415-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con snodi doppi con Ø albero (D1) Peso (ERP)
(kg)

9.78 €

1 4 giorni 163355160.0096

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma Versione 1 Doppio Denominazione Involucro protettivo
RoHS

Si trova sulla pagina di Guaine protettive di gomma per giunti universali e cardanici (doppie) (23415), il codice articolo è il seguente: 23415-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23415-16.

Tipologia prodotto

Codice componente
23415-20
23415-24
23415-28
23415-32
23415-40
23415-50
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
D=Diametro interno
(mm)
D1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Compatibile con snodi doppi con Ø albero (D1) Peso (ERP)
(kg)

10.39 €

1 4 giorni 203466200.0094

11.90 €

1 4 giorni 22.54281240.0310

13.48 €

1 4 giorni 26.54993280.0224

14.60 €

1 4 giorni 30.559105.5320.0518

16.30 €

1 4 giorni 3872131400.0741

20.73 €

1 4 giorni 4888163500.1070

Supporto tecnico