Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
10910-02-301
Materiale | Cloruro di vinile (PVC) | L=Lunghezza(mm) | 102 | Profilo | Ø30 |
---|---|---|---|---|---|
E(mm) | 26.4 | H(mm) | 30.2 | D=Diametro(mm) | 30 |
Forma | A | Versione 2 | Tipo i | Denominazione | Supporto per etichette |
Tipo di stampo | Rotondo | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.0060 |
Si trova sulla pagina di Supporti per etichetta Ø30 tipo I, trasparente, autoadesivi, Forma A, rotondi (10910-02), il codice articolo è il seguente: 10910-02-301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10910-02-301.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali