Agganci per piastre Ø30 tipo I, Forma B, semplice (10908-15) (Codici componente)

Agganci per piastre Ø30 tipo I, Forma B, semplice (10908-15)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Per il fissaggio universale di materiali in lastra

· Con viti autofilettanti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10908-15-302

Codice componente
10908-15-302
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.69 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Tipo di curvatura Materiale Acciaio Profilo Ø30
Forma B Versione 2 Tipo i Denominazione Aggancio per piastra
Tipo di stampo Semplice ESD scarica elettrostatica No RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0940

Si trova sulla pagina di Agganci per piastre Ø30 tipo I, Forma B, semplice (10908-15), il codice articolo è il seguente: 10908-15-302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10908-15-302.

Supporto tecnico