Riscontro regolabile, separato, Forma A zigrinato, acciaio da bonifica (04470-05)

Riscontro regolabile, separato, Forma A zigrinato, acciaio da bonifica (04470-05)
· Ideale per pezzi da lavorare piatti

· Altezza ridotta, nessun bordo sporgente

· Con dentatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04470-05-96008016
04470-05-96012022
04470-05-96016030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

118.64 €

1 4 giorni 258.5147.516776016.5100.0208

166.08 €

1 4 giorni 351320102210109026.513.50.3316

241.78 €

1 4 giorni 401726143013131153017.50.6689

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Utilizzo Parti grezze Materiale componenti Acciaio da bonifica Forma A
Denominazione Riscontro Sistema di fissaggio Fori oblunghi Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Superficie corpo base Brunito Superficie componente Trattata termicamente e brunita Versione 1 Regolabile
Versione 2 Separato

Supporto tecnico