Riscontro regolabile, separato, Forma B rettificato, acciaio da bonifica (04470-05)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04470-05-96108016
04470-05-96112022
04470-05-96116030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
J
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

123.14 €

1 4 giorni 258.5147.516776016.5100.1178

167.21 €

1 4 giorni 351320102210109026.513.50.3328

247.43 €

1 4 giorni 401726143013131153017.50.6745

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Utilizzo Parti lavorate Materiale componenti Acciaio da bonifica Forma B
Denominazione Riscontro Sistema di fissaggio Fori oblunghi Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Superficie corpo base Brunito Superficie componente Trattata termicamente e brunita Versione 1 Regolabile
Versione 2 Separato

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico