Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04470-05-97108016 |
04470-05-97112022 |
04470-05-97116030 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | J (mm) | L=Lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.03 € | 1 | 4 giorni | 25 | 8.5 | 14 | 19.5 | 16 | 7 | 7 | 50 | 16.5 | 10 | 0.1096 | ||
164.95 € | 1 | 4 giorni | 35 | 13 | 20 | 29 | 22 | 10 | 10 | 75 | 26.5 | 13.5 | 0.3042 | ||
236.15 € | 1 | 4 giorni | 40 | 17 | 26 | 39 | 30 | 13 | 13 | 95 | 30 | 17.5 | 0.5936 |
Loading...
Utilizzo | Parti lavorate | Materiale componenti | Acciaio da bonifica | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Riscontro | Sistema di fissaggio | Fori oblunghi | Materiale corpo base | Acciaio da bonifica |
Superficie corpo base | Brunito | Superficie componente | Trattata termicamente e brunita | Versione 1 | Regolabile |
Configura
Proprietà di base
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
B2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
J(mm)
L=Lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali