Riscontro (05080)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05080-011
05080-031
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

14.38 €

1 4 giorni 1917426.59231639107553100.0595

14.38 €

1 4 giorni 3230598.513403050910824140.1803

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Riscontro Materiale corpo base Acciaio da bonifica RoHS

Supporto tecnico