Fascette Ø30 tipo I (10908-20)

Fascette Ø30 tipo I (10908-20)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Per il fissaggio universale di componenti

· Montaggio semplice.

· Con viti e tasselli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10908-20-3008

Codice componente
10908-20-3008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.01 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

ESD scarica elettrostatica Yes Denominazione Fascetta Materiale corpo base Acciaio
Profilo Ø30 Versione 2 Tipo I RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0748

Si trova sulla pagina di Fascette Ø30 tipo I (10908-20), il codice articolo è il seguente: 10908-20-3008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10908-20-3008.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico