Fissaggi per elementi piani Ø30 tipo I (10908-12) (Codici componente)

Fissaggi per elementi piani Ø30 tipo I (10908-12)
· In esecuzione leggera per costruzioni con peso ottimizzato

· Per il fissaggio universale di elementi piani

· Con distanziatore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10908-12-30

Codice componente
10908-12-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.21 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Plastica Versione 2 Tipo I Denominazione Fissaggio per elementi piani
Profilo Ø30 ESD scarica elettrostatica No RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.0170

Si trova sulla pagina di Fissaggi per elementi piani Ø30 tipo I (10908-12), il codice articolo è il seguente: 10908-12-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10908-12-30.

Supporto tecnico