Morsetti a T alluminio, inch (29006) (Codici componente)

Morsetti a T alluminio, inch (29006)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29006-5CPCP
29006-5CRCR
29006-5CSCS
29006-5CTCT
29006-5D2D2
29006-5D4D4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro interno C D E
(mm)
F G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

23.09 €

1 4 giorni 0.50.528253235.525305666432349M6x200.0907

23.09 €

1 4 giorni 0.750.7528253235.525305666432349M6x200.0650

26.70 €

1 4 giorni 11384045534042.58093603372.5M8x250.2350

26.70 €

1 4 giorni 1.251.25384045534042.58093603372.5M8x250.1718

41.39 €

1 4 giorni 1.51.55556607456611161348840108M10x300.5584

42.88 €

1 4 giorni 226366668466711311499845123M10x350.6568

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Raccordo a t Versione 2 Per tubi a sezione rotonda Materiale componenti Acciaio
Superficie corpo base Zincato RoHS

Supporto tecnico