Morsetti a T alluminio (29008) (Codici componente)

Morsetti a T alluminio (29008)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altre dimensioni di tubi quadri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29008-523030
29008-524040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Quadro incassato B=Quadro incassato C D E
(mm)
G H
(mm)
L
(mm)
M Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
U Peso (ERP)
(kg)

26.66 €

1 4 giorni 30.330.3464545100621087731.546M8x4523460.3678

37.32 €

1 4 giorni 40.440.460606012975136994057M8x6030570.6766

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Raccordo a t Versione 2 Per tubi quadri Materiale componenti Acciaio
Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato RoHS

Supporto tecnico