Morsetti con base plastica (29012)

Morsetti con base plastica (29012)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Su richiesta: maniglia a leva in plastica per il fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29012-30

Codice componente
29012-30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.66 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Resina termoplastica Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Con piede Versione 2 Per tubi quadri A=Quadro incassato 30
Materiale componenti Acciaio Superficie componente Zincato RoHS
Peso (ERP)(kg) 0.1154

Si trova sulla pagina di Morsetti con base plastica (29012), il codice articolo è il seguente: 29012-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29012-30.

Supporto tecnico