Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29012-5230 |
29012-5240 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N (mm) | A=Quadro incassato | B | C | D | E (mm) | G | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.90 € | 1 | 4 giorni | 10 | 30.3 | 7 | 62 | 45 | 45 | 75 | 57 | 57 | 56 | 75 | 33.5 | 25 | 46 | M8x45 | 0.2745 | ||
29.21 € | 1 | 4 giorni | 12 | 40.4 | 9 | 75 | 60 | 60 | 100 | 76 | 76 | 73 | 100 | 43 | 32 | 57 | M8x60 | 0.5815 |
Loading...
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Denominazione | Connettori per tubi |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Con piede | Versione 2 | Per tubi quadri | Materiale componenti | Acciaio |
F | 5 | Superficie corpo base | Burattato | Superficie componente | Zincato |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
N(mm)
A=Quadro incassato
B
C
D
E(mm)
G
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M
P(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali