Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29022-181
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Resina termoplastica | Tipo di stampo | Con snodo sferico |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Dritto | Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda |
A=Diametro interno | 18.1 | B | 5.5 | C | 21 |
Materiale componenti | Acciaio | D | M5X10 | E(mm) | 32.5 |
F | 15 | G | 40 | H(mm) | 20 |
I(mm) | 34 | K(mm) | 30 | L=Lunghezza(mm) | 86 |
M | 30 | Mb | 5 | Superficie componente | Zincato |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No | Peso (ERP)(kg) | 0.0630 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a manicotto in plastica e snodo sferico (29022), il codice articolo è il seguente: 29022-181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29022-181.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali