Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29030-518 |
29030-530 |
29030-540 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N (mm) | A | C | D | E (mm) | G=Larghezza (mm) | H=Lunghezza (mm) | K (mm) | L (mm) | M | S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.54 € | 1 | 4 giorni | 5 | 5.3 (2x) | 13 | 7 | 25 | 50 | 35 | 38 | 32.5 | 20 | M6 | 0.0380 | ||
18.55 € | 1 | 4 giorni | 7.5 | 6.5 (4x) | 16 | 9 | 40 | 75 | 75 | 57 | 52.5 | 33 | M8 | 0.1510 | ||
30.98 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8.5 (4x) | 22 | 11 | 56 | 100 | 100 | 76 | 72 | 44 | M10 | 0.3750 |
Loading...
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Denominazione | Connettori per tubi |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Con dentatura interna | Versione 1 | Con piede | Materiale componenti | Acciaio |
Superficie componente | Zincato | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
N(mm)
A
C
D
E(mm)
G=Larghezza(mm)
H=Lunghezza(mm)
K(mm)
L(mm)
M
S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali