Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Acciaio inox | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Con flangia | Versione 2 | Per unità lineari |
M2 | 60 | Chiave in acciaio | 1.4308 | Superficie corpo base | Lucidatura elettrolitica |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A
B
C
D
M1
M3
Tipo=Diametro interno
V1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali