Morsetti con base acciaio inox per unità lineare (29135)

Morsetti con base acciaio inox per unità lineare (29135)
· Componente per unità lineare

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio

· Versione: acciaio inox.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29135-130
29135-140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Lunghezza
(mm)
C=Larghezza
(mm)
D L=Altezza
(mm)
M2 M3 Tipo=Diametro interno V1 Peso (ERP)
(kg)

114.26 €

1 4 giorni 6060750404030M8x300.2890

158.99 €

1 4 giorni 8080960606040M10x350.5790

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Acciaio inox Denominazione Connettori per tubi
Versione 1 Con piede Versione 2 Per unità lineari Chiave in acciaio 1.4308
Superficie corpo base Lucidatura elettrolitica RoHS

Supporto tecnico