Morsetti articolati alluminio, inch (29032)

Morsetti articolati alluminio, inch (29032)
· Elemento per l'assemblaggio di profili e sistemi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, dispositivi di protezione, alloggiamenti, telai

· Impostabile in continuo di 180°.

· Su richiesta: maniglia a leva per il fissaggio e altri diametri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29032-5CP
29032-5CS
29032-5CT
29032-5D2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno B=Diametro interno C D E
(mm)
F G H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

43.40 €

1 4 giorni 0.50.5252629.43026278795.5442137.5M6x180.1274

60.07 €

1 4 giorni 11454042-4043138147733352M8x350.3397

60.07 €

1 4 giorni 1.251.25454042-4043138147733352M8x350.2717

82.08 €

1 4 giorni 1.51.5605657-56601882001004869M10x500.8176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Fissaggio vite morsetto Materiale Alluminio Denominazione Connettori per tubi
Tipo di prodotto Senza dentatura Versione 1 Per tubi a sezione rotonda Versione 2 Snodo
Materiale componenti Acciaio Superficie corpo base Burattato Superficie componente Zincato
RoHS

Supporto tecnico