Codice articolo del costruttore: 29036-5CP
Marca: NORELEM
Prezzo: 43.40 €
Tempi di consegna: 4 giorni
N: 5 mm
A=Diametro interno: 0.5
B: 6
C: 25
D: 26
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29036-5CP
Codice componente
|
---|
29036-5CP |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N (mm) | A=Diametro interno | B | C | D | E (mm) | F | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.40 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.5 | 6 | 25 | 26 | 29.4 | 40 | 50 | 20 | 40 | 64 | 44 | 35 | 21 | 37.5 | M6x18 | 38 | 0.1051 |
Loading...
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Denominazione | Connettori per tubi |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di prodotto | Senza dentatura | Versione 1 | Con piedino articolato | Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda |
Superficie corpo base | Burattato | Superficie componente | Zincato | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Base articolata alluminio, inch (29036), il codice articolo è il seguente: 29036-5CP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29036-5CP.
Configura
Proprietà di base
N(mm)
A=Diametro interno
B
C
D
E(mm)
F
G=Larghezza(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
U
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
29036-5CS |
29036-5CT |
29036-5D2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | N (mm) | A=Diametro interno | B | C | D | E (mm) | F | G=Larghezza (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.07 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1 | 7 | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0.3402 | ||
60.07 € | 1 | 4 giorni | 7 | 1.25 | 7 | 45 | 40 | 42 | 57 | 75 | 33 | 57 | 106 | 73 | 75 | 33 | 52 | M8x35 | - | 0.3019 | ||
82.08 € | 1 | 4 giorni | 10 | 1.5 | 9 | 60 | 56 | 57 | 76 | 100 | 44 | 76 | 144 | 100 | 100 | 48 | 69 | M10x50 | - | 0.8337 |