Riduttori per tubi a sezione quadra (29040) (29040-13025)

Riduttori per tubi a sezione quadra (29040) 29040-13025

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 29040-13025

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.34

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

A=Diametro interno: 25.5

Peso (ERP): 0.0199 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

29040-13025

Codice componente
29040-13025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno Peso (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 giorni 25.50.0199

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Accessorio Manicotto Materiale Resina termoplastica Colore Nero
Denominazione Riduttore Versione 2 Per tubi quadri Adatto per 29002 / 29004 / 29008 / 290
B 30.3 L(mm) 45 RoHS

Si trova sulla pagina di Riduttori per tubi a sezione quadra (29040), il codice articolo è il seguente: 29040-13025.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29040-13025.

Tipologia prodotto

Codice componente
29040-13020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
A=Diametro interno Peso (ERP)
(kg)

3.34 €

1 4 giorni 20.50.0294

Supporto tecnico