Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29034-5181
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Con snodo sferico | Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Snodo |
Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda | N(mm) | 88 | A=Diametro interno | 18.1 |
B=Diametro interno | 5.5 | C | 21 | Materiale componenti | Acciaio |
D | M5X10 | E(mm) | 25 | F | 15 |
G | 40 | H(mm) | 20 | K(mm) | 30 |
L(mm) | 65 | M | 30 | Mb | 9 |
O(mm) | 62 | P(mm) | 44 | Superficie corpo base | Burattato |
Superficie componente | Zincato | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.1510 |
Si trova sulla pagina di Morsetti articolati in alluminio e snodo sferico, Forma A (29034), il codice articolo è il seguente: 29034-5181.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29034-5181.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali