Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
29022-5301
Metodo di montaggio | Fissaggio vite morsetto | Materiale | Alluminio | Tipo di stampo | Con snodo sferico |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Connettori per tubi | Versione 1 | Dritto | Versione 2 | Per tubi a sezione rotonda |
A=Diametro interno | 30.1 | C | 30 | Materiale componenti | Acciaio |
D | M6 | D1 | 5.8 | E(mm) | 40 |
H(mm) | 16 | I(mm) | 53 | J(mm) | 34 |
K(mm) | 38.1 | L=Lunghezza(mm) | 110 | M | 60 |
Mb | 40 | Superficie corpo base | Burattato | Superficie componente | Zincato |
W | 30.2 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.2580 |
Si trova sulla pagina di Morsetti a manicotto in alluminio e snodo sferico (29022), il codice articolo è il seguente: 29022-5301.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 29022-5301.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali