Alberi dentati profilo T10 (22007)

Alberi dentati profilo T10 (22007)
· Profilo T standard a norma DIN 7721 T2

· Dentatura trapezoidale con passo metrico

· Per la produzione di dischi dentati propri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22007-10010
22007-10011
22007-10012
22007-10013
22007-10014
22007-10015
22007-10016
22007-10017
22007-10018
22007-10019
22007-10020
22007-10021
22007-10022
22007-10023
22007-10024
22007-10026
22007-10028
22007-10030
22007-10032
22007-10034
22007-10036
22007-10038
22007-10040
22007-10045
22007-10048
22007-10060
22007-10072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(φ)
L=Lunghezza
(mm)
L1 N=N. di denti Peso (ERP)
(kg)

32.60 €

1 4 giorni 29.98140140100.2600

34.90 €

1 4 giorni 33.16140140110.3280

39.30 €

1 4 giorni 36.35140140120.3940

41.86 €

1 4 giorni 39.5140140130.4630

45.75 €

1 4 giorni 42.7160160140.5580

52.40 €

1 4 giorni 45.9160160150.6500

55.57 €

1 4 giorni 49.1160160160.7500

60.26 €

1 4 giorni 52.25160160170.8500

65.21 €

1 4 giorni 55.45160160180.9730

68.39 €

1 4 giorni 58.65160160191.1130

73.62 €

1 4 giorni 61.8160160201.2230

74.98 €

1 4 giorni 65160160211.3150

82.25 €

1 4 giorni 68.2160160221.4610

82.84 €

1 4 giorni 71.35160160231.5770

91.96 €

1 4 giorni 74.55160160241.7660

102.49 €

1 4 giorni 80.9160160262.0880

113.37 €

1 4 giorni 87.25160160282.4510

135.47 €

1 4 giorni 93.65160160302.8250

148.24 €

1 4 giorni 100160160323.2520

161.49 €

1 4 giorni 106.4160160344.1680

188.07 €

1 4 giorni 112.75160160364.1660

203.25 €

1 4 giorni 119.1160160384.6760

218.90 €

1 4 giorni 125.45160160405.2270

252.21 €

1 4 giorni 141.4160160456.6670

300.34 €

1 4 giorni 150.95160160487.5770

438.01 €

1 4 giorni 189.11601606011.9820

623.03 €

1 4 giorni 227.291601607217.2870

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

P=Profilo T10 Materiale corpo base Alluminio Denominazione Albero dentato
DIN DIN 7721 Superficie corpo base Grezzo RoHS

Supporto tecnico