Alberi dentati profilo AT10 (22008)

Alberi dentati profilo AT10 (22008)
· Profilo AT standard

· Dentatura trapezoidale con passo metrico

· Per la produzione di dischi dentati propri

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
22008-10015
22008-10016
22008-10017
22008-10018
22008-10019
22008-10020
22008-10021
22008-10022
22008-10023
22008-10024
22008-10025
22008-10026
22008-10027
22008-10028
22008-10030
22008-10032
22008-10034
22008-10036
22008-10038
22008-10040
22008-10042
22008-10044
22008-10046
22008-10048
22008-10052
22008-10056
22008-10058
22008-10060
22008-10070
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(φ)
N=N. di denti Peso (ERP)
(kg)

65.51 €

1 4 giorni 45.9150.6330

69.47 €

1 4 giorni 49.05160.7208

75.36 €

1 4 giorni 52.25170.8420

81.50 €

1 4 giorni 55.45180.9530

89.96 €

1 4 giorni 58.6191.0940

96.90 €

1 4 giorni 61.8201.2020

104.15 €

1 4 giorni 65211.3390

121.01 €

1 4 giorni 68.15221.4800

121.85 €

1 4 giorni 71.35231.6090

135.25 €

1 4 giorni 74.55241.7960

136.32 €

1 4 giorni 77.7251.9100

138.65 €

1 4 giorni 80.9262.1220

145.77 €

1 4 giorni 84.1272.2940

166.70 €

1 4 giorni 87.25282.4850

170.43 €

1 4 giorni 93.65302.8730

174.40 €

1 4 giorni 100323.2860

189.97 €

1 4 giorni 106.4343.7720

221.27 €

1 4 giorni 112.75364.1990

239.09 €

1 4 giorni 119.1384.7120

257.55 €

1 4 giorni 125.45405.2270

266.41 €

1 4 giorni 131.85425.7700

284.83 €

1 4 giorni 138.2446.3740

337.66 €

1 4 giorni 144.55467.0300

359.74 €

1 4 giorni 150.95487.6180

363.38 €

1 4 giorni 163.65528.7720

406.08 €

1 4 giorni 176.45610.3900

451.00 €

1 4 giorni 182.755811.3440

496.39 €

1 4 giorni 189.16012.1940

573.45 €

1 4 giorni 220.957016.5490

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

L=Lunghezza(mm) 160 L1 160 P=Profilo AT10
Materiale corpo base Alluminio Denominazione Albero dentato Superficie corpo base Grezzo
RoHS

Supporto tecnico