Alberi scanalati simili a DIN ISO 14 (24010)

Alberi scanalati simili a DIN ISO 14 (24010)
· Trasmissione di coppie elevate con scorrimento assiale contemporaneo

· Corso della fibra ininterrotto grazie al serraggio a freddo

· Alta resistenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24010-11141X1000
24010-11141X2000
24010-11141X3000
24010-11142X1000
24010-13161X1000
24010-13161X2000
24010-13161X3000
24010-13162X1000
24010-16201X1000
24010-16201X2000
24010-16201X3000
24010-16202X1000
24010-18221X1000
24010-18221X2000
24010-18221X3000
24010-18222X1000
24010-21251X1000
24010-21251X2000
24010-21251X3000
24010-21252X1000
24010-23281X1000
24010-23281X2000
24010-23281X3000
24010-23282X1000
24010-26321X1000
24010-26321X2000
24010-26321X3000
24010-26322X1000
24010-32381X1000
24010-32381X2000
24010-32381X3000
24010-32382X1000
24010-36421X1000
24010-36421X2000
24010-36421X3000
24010-36422X1000
24010-42481X1000
24010-42481X2000
24010-42481X3000
24010-42482X1000
24010-46541X1000
24010-46541X2000
24010-46541X3000
24010-46542X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
P=Profilo Materiale corpo base Numero di chiavette D1 B D Chiave in acciaio PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

23.16 €

1 4 giorni 1000KW11X14Acciaio611314--0.9500

43.91 €

1 4 giorni 2000KW11X14Acciaio611314-No1.8980

62.49 €

1 4 giorni 3000KW11X14Acciaio611314-No2.8470

59.44 €

1 4 giorni 1000KW11X14Acciaio inox6113141.4301-0.9400

28.83 €

1 4 giorni 1000KW13X16Acciaio6133.516--1.2900

54.79 €

1 4 giorni 2000KW13X16Acciaio6133.516-No2.5740

77.75 €

1 4 giorni 3000KW13X16Acciaio6133.516-No3.8610

69.65 €

1 4 giorni 1000KW13X16Acciaio inox6133.5161.4301-0.9520

38.23 €

1 4 giorni 1000KW16X20Acciaio616420--1.9600

72.35 €

1 4 giorni 2000KW16X20Acciaio616420-No3.8220

103.17 €

1 4 giorni 3000KW16X20Acciaio616420-No5.7330

123.28 €

1 4 giorni 1000KW16X20Acciaio inox6164201.4301-1.9500

47.86 €

1 4 giorni 1000KW18X22Acciaio618522--2.4700

90.71 €

1 4 giorni 2000KW18X22Acciaio618522-No4.9060

129.29 €

1 4 giorni 3000KW18X22Acciaio618522-No7.3590

157.62 €

1 4 giorni 1000KW18X22Acciaio inox6185221.4301-2.4600

59.82 €

1 4 giorni 1000KW21X25Acciaio621525--3.1600

112.87 €

1 4 giorni 2000KW21X25Acciaio621525-No6.2780

161.07 €

1 4 giorni 3000KW21X25Acciaio621525-No9.4170

202.02 €

1 4 giorni 1000KW21X25Acciaio inox6215251.4301-1.2940

74.73 €

1 4 giorni 1000KW23X28Acciaio623628--3.9500

142.21 €

1 4 giorni 2000KW23X28Acciaio623628-No7.9280

203.01 €

1 4 giorni 3000KW23X28Acciaio623628-No11.8920

246.74 €

1 4 giorni 1000KW23X28Acciaio inox6236281.4301-3.9700

94.85 €

1 4 giorni 1000KW26X32Acciaio626632--5.0300

177.47 €

1 4 giorni 2000KW26X32Acciaio626632-No10.0160

253.42 €

1 4 giorni 3000KW26X32Acciaio626632-No15.0240

309.37 €

1 4 giorni 1000KW26X32Acciaio inox6266321.4301-5.0200

136.52 €

1 4 giorni 1000KW32X38Acciaio832638--7.4800

260.31 €

1 4 giorni 2000KW32X38Acciaio832638-No14.8660

371.34 €

1 4 giorni 3000KW32X38Acciaio832638-No22.2990

443.63 €

1 4 giorni 1000KW32X38Acciaio inox8326381.4301-7.4700

170.50 €

1 4 giorni 1000KW36X42Acciaio836742--9.2400

325.31 €

1 4 giorni 2000KW36X42Acciaio836742-No18.6040

464.45 €

1 4 giorni 3000KW36X42Acciaio836742-No27.9060

554.22 €

1 4 giorni 1000KW36X42Acciaio inox8367421.4301-9.3000

227.42 €

1 4 giorni 1000KW42X48Acciaio842848--12.5100

432.41 €

1 4 giorni 2000KW42X48Acciaio842848-No24.7420

617.52 €

1 4 giorni 3000KW42X48Acciaio842848-No37.1130

737.02 €

1 4 giorni 1000KW42X48Acciaio inox8428481.4301-12.4300

284.05 €

1 4 giorni 1000KW46X54Acciaio846954--15.2300

530.91 €

1 4 giorni 2000KW46X54Acciaio846954-No30.6000

758.60 €

1 4 giorni 3000KW46X54Acciaio846954-No45.9000

928.34 €

1 4 giorni 1000KW46X54Acciaio inox8469541.4301-15.3200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Albero scanalato L max. 3000 DIN ISO Simile a DIN ISO 14
RoHS

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico