Codice articolo del costruttore: 23760-00500816
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.82 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Diametro interno: 5 Ø
D1=Diametro esterno: 8 Ø
Lunghezza complessiva L: 16 mm
Peso (ERP): 0.0034 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23760-00500816
Codice componente
|
---|
23760-00500816 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.82 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | 16 | 0.0034 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Versione 1 | Cilindrico | Materiale corpo base | Bronzo |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cuscinetto radente | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radente cilindrico in bronzo sinterizzato (23760), il codice articolo è il seguente: 23760-00500816.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23760-00500816.
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(Ø)
D1=Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23760-00400804 |
23760-00500808 |
23760-00500810 |
23760-00600906 |
23760-00600910 |
23760-00600912 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.30 € | 1 | 4 giorni | 4 | 8 | 4 | 0.0011 | ||
1.30 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | 8 | 0.0016 | ||
1.52 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8 | 10 | 0.0022 | ||
1.44 € | 1 | 4 giorni | 6 | 9 | 6 | 0.0015 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 6 | 9 | 10 | 0.0026 | ||
1.88 € | 1 | 4 giorni | 6 | 9 | 12 | 0.0029 |