Codice articolo del costruttore: 23730-01601815
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.99 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Diametro interno: 16 Ø
D1=Diametro esterno: 18 Ø
Lunghezza complessiva L: 15 mm
Peso (ERP): 0.0056 kg
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23730-01601815
Codice componente
|
---|
23730-01601815 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.99 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 15 | 0.0056 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Versione 1 | Cilindrico | Materiale componenti | PTFE |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Acciaio | Denominazione | Cuscinetto radente | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radente cilindrico (23730), il codice articolo è il seguente: 23730-01601815.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23730-01601815.
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(Ø)
D1=Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23730-00400504 |
23730-00400506 |
23730-00400508 |
23730-01601820 |
23730-01601825 |
23730-01802020 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5.5 | 4 | 0.0004 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5.5 | 6 | 0.0006 | ||
0.46 € | 1 | 4 giorni | 4 | 5.5 | 8 | 0.0006 | ||
1.15 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 20 | 0.0074 | ||
1.45 € | 1 | 4 giorni | 16 | 18 | 25 | 0.0095 | ||
1.32 € | 1 | 4 giorni | 18 | 20 | 20 | 0.0085 |