Codice articolo del costruttore: 23710-11081008
Marca: NORELEM
Prezzo: 0.65 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Diametro interno: 8 Ø
D1=Diametro esterno: 10 Ø
Lunghezza complessiva L: 8 mm
Max. pressione superficiale statica ammessa: 80 N/mm2
Spessore: 0.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23710-11081008
Codice componente
|
---|
23710-11081008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. pressione superficiale statica ammessa (N/mm2) | Spessore (mm) | Range di temperatura (°C) | Colore corpo base | Versione 2 | Tolleranza D dopo l'inserimento a pressione | Range di temperatura | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.65 € | 1 | 4 giorni | 8 | 10 | 8 | 80 | 0.5 | -40~130 | Grigio opaco | IGLIDUR® G | E10 | -40 °C A +130 °C | 0.0003 |
Loading...
Tipo | Con spallamento | Versione 1 | Senza collare | Materiale corpo base | Iglidur® |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Cuscinetto radente | Forma | A | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Cuscinetto radente di plastica Forma A (23710), il codice articolo è il seguente: 23710-11081008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23710-11081008.
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(Ø)
D1=Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. pressione superficiale statica ammessa(N/mm2)
Spessore(mm)
Colore corpo base
Versione 2
Tolleranza D dopo l'inserimento a pressione
Range di temperatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23710-11050705 |
23710-11060806 |
23710-11101210 |
23710-11121410 |
23710-11141615 |
23710-11151720 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. pressione superficiale statica ammessa (N/mm2) | Spessore (mm) | Range di temperatura (°C) | Colore corpo base | Versione 2 | Tolleranza D dopo l'inserimento a pressione | Range di temperatura | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.61 € | 1 | 4 giorni | 5 | 7 | 5 | 80 | 0.3 | -40~130 | Grigio opaco | IGLIDUR® G | E10 | -40 °C A +130 °C | 0.0013 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | 6 | 8 | 6 | 80 | 0.5 | -40~130 | Grigio opaco | IGLIDUR® G | E10 | -40 °C A +130 °C | 0.0020 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 10 | 80 | 0.5 | -40~130 | Grigio opaco | IGLIDUR® G | E10 | -40 °C A +130 °C | 0.0005 | ||
0.83 € | 1 | 4 giorni | 12 | 14 | 10 | 80 | 0.8 | -40~130 | Grigio opaco | IGLIDUR® G | E10 | -40 °C A +130 °C | 0.0006 | ||
0.98 € | 1 | 4 giorni | 14 | 16 | 15 | 80 | 0.8 | -40~130 | Grigio opaco | IGLIDUR® G | E10 | -40 °C A +130 °C | 0.0010 | ||
1.02 € | 1 | 4 giorni | 15 | 17 | 20 | 80 | 0.8 | -40~130 | Grigio opaco | IGLIDUR® G | E10 | -40 °C A +130 °C | 0.0140 |