Codice articolo del costruttore: 21495-01-081
Marca: NORELEM
Prezzo: 41.99 €
Tempi di consegna: 4 giorni
D=Diametro interno: 8 Ø
D1=Diametro esterno: 16 Ø
Lunghezza complessiva L: 25 mm
L1: 16.28 mm
G: 60°
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21495-01-081
Codice componente
|
---|
21495-01-081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | L1 (mm) | G | L2 (mm) | W (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.99 € | 1 | 4 giorni | 8 | 16 | 25 | 16.28 | 60° | 1.14 | 5.1 | 0.0105 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Colore corpo base | Blu | Versione 1 | Aperto |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo base | Alluminio | Denominazione | Cuscinetto radente | Superficie corpo base | Anodizzato |
RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Cuscinetti a sfera lineari aperti (21495-01), il codice articolo è il seguente: 21495-01-081.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21495-01-081.
Configura
Proprietà di base
D=Diametro interno(Ø)
D1=Diametro esterno(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
L1(mm)
G
L2(mm)
W(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
21495-01-101 |
21495-01-121 |
21495-01-161 |
21495-01-201 |
21495-01-251 |
21495-01-301 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D=Diametro interno (Ø) | D1=Diametro esterno (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | L1 (mm) | G | L2 (mm) | W (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.55 € | 1 | 4 giorni | 10 | 19 | 29 | 22.04 | 60° | 1.32 | 6.4 | 0.0148 | ||
56.86 € | 1 | 4 giorni | 12 | 22 | 32 | 22.64 | 78° | 1.32 | 7.6 | 0.0197 | ||
68.64 € | 1 | 4 giorni | 16 | 26 | 36 | 24.64 | 78° | 1.32 | 10.4 | 0.0279 | ||
78.76 € | 1 | 4 giorni | 20 | 32 | 45 | 31.26 | 60° | 1.63 | 10.8 | 0.0458 | ||
99.99 € | 1 | 4 giorni | 25 | 40 | 58 | 43.8 | 60° | 1.9 | 13.2 | 0.1003 | ||
121.23 € | 1 | 4 giorni | 30 | 47 | 68 | 51.8 | 72° | 1.9 | 14.2 | 0.1627 |