Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma A (23765)

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma A (23765)
· Elevata resistenza all'usura

· Attrito ridotto

· Possibilità di applicazione versatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23765-0050080
23765-00500801
23765-0050100
23765-00501001
23765-0050125
23765-0050160
23765-00501251
23765-00501601
23765-0050200
23765-00502001
23765-0080080
23765-00800801
23765-0080100
23765-00801001
23765-0080125
23765-0080160
23765-00801251
23765-00801601
23765-0080200
23765-00802001
23765-0080250
23765-00802501
23765-0080315
23765-00803151
23765-0100100
23765-01001001
23765-0100125
23765-01001251
23765-0100160
23765-01001601
23765-0100200
23765-01002001
23765-0100250
23765-01002501
23765-0100315
23765-01003151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo base Superficie corpo base Materiale componenti L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
B=Larghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

35.30 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-805525500.5920

33.98 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite805525500.3640

39.54 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-1007525500.7050

38.85 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite1007525500.4630

44.17 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-12510025500.9010

52.21 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-16013525501.1760

46.69 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite12510025500.5860

56.21 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite16013525500.7580

62.87 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-20017525501.4900

66.34 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite20017525500.9550

42.30 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-805525800.9250

42.42 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite805525800.6010

46.12 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-1007525801.1760

53.65 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite1007525800.7580

53.25 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-12510025801.4900

67.05 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-16013525801.1760

64.29 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite12510025800.9550

80.26 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite16013525801.2300

77.28 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-20017525801.4900

96.64 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite20017525801.5450

97.84 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-25021040801.1760

116.53 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite25021040801.9100

112.62 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-31527540801.4900

229.41 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite31527540801.9100

53.24 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-10075251001.4900

63.92 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite10075251001.0000

63.74 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-125100251001.8830

79.82 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite125100251001.1720

75.58 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-160135251002.4320

97.83 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite160135251001.5160

85.46 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-200175251003.0600

116.53 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite200175251001.9100

107.74 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-250210401003.8450

143.95 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite250210401002.4020

133.43 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-315275401004.8660

179.06 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite315275401002.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Versione 1 Privo di manutenzione Denominazione Piastra di scorrimento
H=Altezza(mm) 20 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico