Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo base | Superficie corpo base | Materiale componenti | L=Lunghezza (mm) | L2 (mm) | B=Larghezza (mm) | B1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Temprato | - | 50 | 25 | 80 | 30 | 0.5920 | ||
32.68 € | 1 | 4 giorni | Bronzo | - | Grafite | 50 | 25 | 80 | 30 | 0.5500 | ||
35.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Temprato | - | 50 | 25 | 100 | 50 | 0.7050 | ||
38.85 € | 1 | 4 giorni | Bronzo | - | Grafite | 50 | 25 | 100 | 50 | 0.6115 | ||
39.34 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Temprato | - | 80 | 40 | 100 | 50 | 1.1760 | ||
53.65 € | 1 | 4 giorni | Bronzo | - | Grafite | 80 | 40 | 100 | 50 | 0.9000 | ||
43.98 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Temprato | - | 50 | 25 | 125 | 75 | 0.9010 | ||
44.99 € | 1 | 4 giorni | Bronzo | - | Grafite | 50 | 25 | 125 | 75 | 1.5000 | ||
53.24 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Temprato | - | 80 | 40 | 125 | 75 | 1.4900 | ||
64.18 € | 1 | 4 giorni | Bronzo | - | Grafite | 80 | 40 | 125 | 75 | 1.6000 | ||
52.44 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Temprato | - | 50 | 25 | 160 | 110 | 1.1760 | ||
54.18 € | 1 | 4 giorni | Bronzo | - | Grafite | 50 | 25 | 160 | 110 | 2.0000 | ||
66.72 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Temprato | - | 80 | 40 | 160 | 110 | 1.9300 | ||
77.56 € | 1 | 4 giorni | Bronzo | - | Grafite | 80 | 40 | 160 | 110 | 2.1000 |
Loading...
Forma | B | Versione 1 | Privo di manutenzione | Denominazione | Piastra di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
H=Altezza(mm) | 20 | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo base
Superficie corpo base
Materiale componenti
L=Lunghezza(mm)
L2(mm)
B=Larghezza(mm)
B1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali