Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma D (23765)

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma D (23765)
· Elevata resistenza all'usura

· Attrito ridotto

· Possibilità di applicazione versatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23765-3160250
23765-31602501
23765-3160315
23765-31603151
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo base Superficie corpo base Materiale componenti L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

156.93 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-2502106.1200

228.97 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite2502102.6600

203.34 €

1 4 giorni AcciaioTemprato-3152757.7530

286.21 €

1 4 giorni Bronzo-Grafite3152752.7000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma D Versione 1 Privo di manutenzione Denominazione Piastra di scorrimento
L2(mm) 40 H=Altezza(mm) 20 B=Larghezza(mm) 160
B1(mm) 110 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico