Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma E (23765)

Piastre di scorrimento in bronzo o acciaio, prive di manutenzione, Forma E (23765)
· Elevata resistenza all'usura

· Attrito ridotto

· Possibilità di applicazione versatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23765-40502501
23765-40503001
23765-40503501
23765-40504001
23765-40504501
23765-40505001
23765-40802501
23765-40803001
23765-40803501
23765-40804001
23765-40804501
23765-40805001
23765-41004501
23765-41005001
23765-41254501
23765-41255001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
B=Larghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

146.87 €

1 4 giorni 25085501.1720

176.23 €

1 4 giorni 300105501.4180

202.28 €

1 4 giorni 350125501.6640

227.58 €

1 4 giorni 400145501.9100

256.03 €

1 4 giorni 450165502.0000

242.76 €

1 4 giorni 500175502.1000

204.42 €

1 4 giorni 25085801.9100

249.67 €

1 4 giorni 300105802.0000

291.28 €

1 4 giorni 350125802.1000

328.21 €

1 4 giorni 400145802.5000

369.23 €

1 4 giorni 450165802.6000

405.07 €

1 4 giorni 500175802.7000

409.65 €

1 4 giorni 4501651002.6000

485.53 €

1 4 giorni 5001751002.7000

528.55 €

1 4 giorni 4501651252.3000

587.29 €

1 4 giorni 5001751252.5000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Bronzo Forma E Versione 1 Privo di manutenzione
Denominazione Piastra di scorrimento Materiale componenti Grafite L2(mm) 25
H=Altezza(mm) 20 RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico