Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma B (23765-01)

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma B (23765-01)
· Elevata resistenza all'usura

· Attrito ridotto

· Possibilità di applicazione versatile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23765-01-018150
23765-01-028150
23765-01-038150
23765-01-048150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

41.92 €

1 4 giorni 180.0825

51.68 €

1 4 giorni 280.1274

61.42 €

1 4 giorni 380.1826

70.34 €

1 4 giorni 480.1800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Bronzo Forma B Versione 1 Privo di manutenzione
Denominazione Piastra di scorrimento Materiale componenti Grafite L=Lunghezza(mm) 150
L1(mm) 60 H=Altezza(mm) 5 D=Diametro(mm) 9
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico