Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma C (23765-01) (23765-01-075125)

Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma C (23765-01) 23765-01-075125

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 23765-01-075125

Marca: NORELEM

Prezzo: 84.28

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

L=Lunghezza: 125 mm

L1: 95 mm

B=Larghezza: 75 mm

B1: 45 mm

Peso (ERP): 0.2600 kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

23765-01-075125

Codice componente
23765-01-075125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

84.28 €

1 4 giorni 1259575450.2600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo base Bronzo Forma C Versione 1 Privo di manutenzione
Denominazione Piastra di scorrimento Materiale componenti Grafite H=Altezza(mm) 5
D=Diametro(mm) 9 RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Piastre di scorrimento in bronzo, prive di manutenzione, Forma C (23765-01), il codice articolo è il seguente: 23765-01-075125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23765-01-075125.

Tipologia prodotto

Codice componente
23765-01-075075
23765-01-075100
23765-01-100100
23765-01-100125
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

60.98 €

1 4 giorni 754575450.2000

72.17 €

1 4 giorni 1007075450.2400

88.29 €

1 4 giorni 10070100700.3500

104.34 €

1 4 giorni 12595100700.4000

Supporto tecnico