Piastre di montaggio orizzontali corte (21090)

Piastre di montaggio orizzontali corte (21090)
· Per la rapida realizzazione degli assi x-z

· Combinabile con diversi componenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21090-081
21090-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza B1 D D2 H=Altezza H2 H3 L=Lunghezza L1 L2 L3 L4 L5 Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

76.29 €

1 4 giorni 46104M4102.36.582.591540361.580.0855

85.66 €

1 4 giorni 75306M6123.37.5133153060603120.2700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H1 2 Denominazione Piastra di montaggio Versione Corto
Versione 2 Versione corta RoHS

Supporto tecnico